Due to maintenance work, we are currently unable to provide you with all shop functions.
You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. IO-Link
  4. IO-Link αισθητήρες διεργασιών
  5. Πλήρως μεταλλικοί αισθητήρες πίεσης για τη βιομηχανία διεργασιών

IO-Link - Πλήρως μεταλλικοί αισθητήρες πίεσης για τη βιομηχανία διεργασιών

  • Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών
  • Σχεδίαση που προάγει την υγιεινή με χωνευτή τοποθέτηση
  • Ανθεκτικό στον καθαρισμό με υψηλή πίεση και διαβρωτικά καθαριστικά
  • Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλός βαθμός προστασίας
  • Προγραμματιζόμενη αναλογική έξοδος και έξοδος μεταγωγής

IO-Link - Πλήρως μεταλλικοί αισθητήρες πίεσης για τη βιομηχανία διεργασιών


Πλήρως μεταλλικοί αισθητήρες πίεσης για συστήματα διεργασίας

Οι επίπεδοι αισθητήρες πίεσης της σειράς PI27/PI28 διαθέτουν ένα πλήρως μεταλλικό περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα για τη χρήση σε συστήματα διεργασίας. Είναι ανθεκτικοί στον καθαρισμό υψηλής πίεσης με διαβρωτικά καθαριστικά. Χάρη στον υψηλό βαθμό προστασίας IP 69K, την κατάλληλη για εφαρμογές υγιεινής σχεδίαση και την υψηλή αντοχή στη θερμοκρασία, οι αισθητήρες είναι ιδανικοί για τη χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων.