Due to maintenance work, not all shop functions are available.

  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Αισθητήρες ελέγχου κίνησης
  4. Συστήματα αξιολόγησης παλμών
  5. Μονάδες αξιολόγησης για επιτήρηση ροής

Συστήματα αξιολόγησης παλμών - Μονάδες αξιολόγησης για επιτήρηση ροής

  • Ενσωματωμένη λειτουργία παρακολούθησης ροής, θερμοκρασίας και καλωδίωσης
  • Ρυθμιζόμενες έξοδοι μεταγωγής για παρακολούθηση ροής και θερμοκρασίας
  • Ευανάγνωστη οθόνη LED με πολύχρωμες ενδείξεις τύπου ραβδογράμματος
  • Έξοδος σήματος μέσω επαφών ρελέ χωρίς τάση
  • Επιλογές σύνδεσης: Ακροδέκτες μετατόπισης μόνωσης / βιδωτοί και σφιγκτήρες εγκλωβισμού

Συστήματα αξιολόγησης παλμών - Μονάδες αξιολόγησης για επιτήρηση ροής



Μονάδες αξιολόγησης για την επιτήρηση ροής

Σε εφαρμογές, στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας αισθητήρας ροής με ενσωματωμένη αξιολόγηση, χρησιμοποιούνται αισθητήρες σε συνδυασμό με μονάδες αξιολόγησης. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα κατά τη χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης, κατά την τοποθέτηση σε συνθήκες περιορισμένου χώρου ή όταν η ένδειξη πρέπει να γίνει αποκεντρωμένα.
Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει μονάδες αξιολόγησης για την τοποθέτηση πινάκων ελέγχου και για την επιτόπου τοποθέτηση. Ανάλογα με τη συσκευή επιτηρούνται η ροή, η θερμοκρασία ή/και η κοπή καλωδίου. Όλες οι συσκευές εμφανίζουν τη ροή μέσω ραβδογραφήματος LED.
Τα συστήματα αξιολόγησης για την επιτόπου τοποθέτηση συνδέονται στον αισθητήρα ροής μέσω κονεκτόρων M12 απευθείας στο σημείο μέτρησης.
Για εφαρμογές σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί αισθητήρες και ηλεκτρονικά συστήματα αξιολόγησης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για τη χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.