Le meilleur pour conclure cette année! Peu avant la fin de l'année 2020, nous vous présenterons comme à l’accoutumée de nombreux produits innovants pour l'automatisation de vos installations. Nous en sommes sûrs : vous trouverez ce qui vous convient !
Tout simplement sûrs : détecteurs de sécurité pour engins mobiles
Ces détecteurs de sécurité passent à l'état sûr dès que la cible rentre dans la zone de déclenchement. Ceci facilite, par exemple, la protection des installations en translation comme les grues ou les robots industriels, puisque les cibles ne sont nécessaires qu’aux positions finales. Les économies potentielles sont donc importantes au niveau matériel et en temps d'installation.
Sans effet explosif ! Détecteurs capacitifs IIoT pour zone explosible poussières
Les capteurs capacitif ATEX sont non seulement les seuls sur le marché à être équipés d'un connecteur M12 standard, mais aussi les premiers avec IO-Link. Cela signifie que le paramétrage peut être effectué à distance, de manière fiable et facile, ce qui est avantageux, par exemple, sur des réservoirs très hauts ou dans des endroits où l'espace est limité.
Éclairage extra-plat pour les détecteurs de vision
Ces éléments de lumière puissants génèrent un champ de lumière homogène – au choix pour l'éclairage de l'objet sans ombre ou pour accentuer des caractéristiques de surface, comme par ex. des entailles, rayures ou empreintes. Grâce à la version extra-plate d'une hauteur de 9,8 mm seulement, ils peuvent être montés de manière particulièrement peu encombrante.
Capteur de conductivité pour clamp et raccord à souder
Les capteurs sont utilisés dans les processus de nettoyage de l'industrie agroalimentaire. Ils sont utilisés pour détecter la concentration du liquide nettoyant, pour surveiller si des résidus se trouvent dans l'eau de rinçage et pour valider le produit. La sonde en matériau plein est conçue de telle manière qu'elle garantit une résistance à la casse même sous des charges accrues.
Ce n'est pas du vent : le capteur de débit assure la sécurité.
Des aérosols, des fumées ou des vapeurs toxiques sont générés lors des processus d'usinage ou de formage, dus à l’utilisation de lubrifiants. Des systèmes d'aspiration garantissent que ces derniers ne s'échappent pas de la machine. Le capteur de débit, qui fonctionne selon le principe de mesure calorimétrique, avec une sonde de mesure robuste, entièrement métallique, a été spécialement développé pour cette application.