• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Värähtelyanturit
  2. Tärinäanturi IO-Link-liitännällä
  3. Tuoteversiot ja start-sarja

Aloita tärinäanalyysisi

Oikea ratkaisu kaikkiin sovelluksiin

VVB001 on yleiskäyttöiseksi parametroitu Aseta parametrit sovellukseesi sopiviksi IO-Linkin kautta

Riippuen koneen tyypistä ja nopeudesta VVB-sarjan esikonfiguroituja versiota voidaan käyttää:

 

Suuret koneet

0,3…500 MW

Keskikokoiset koneet

15…300 kW

Nopeat koneet
> 600 rpm

VVB010

VVB020

Hitaat koneet
120…600 rpm

VVB011

VVB021

Kunnonvalvonta IO-Linkillä – start-sarja

Start-sarjaa käytetään puhaltimien moottoreiden, pumppujen ja muiden yksinkertaisten koneiden kunnonvalvontaan Se tarjoaa kaikki tarvittavat komponentit edulliseen hintaan, on helppo ottaa käyttöön ja suojaa koneitasi vaurioilta

Start-sarjan edut

  • Automatisoi koneittesi kunnonvalvonta reaaliaikaisilla indikaattoreilla iskujen, väsymisen, hankauksen ja lämpötilan varalta.
  • Koneen käyntiajan tallennus v-RMS -tärinätunnusluvun avulla
  • Saumaton integrointi suoraan teollisiin Ethernet-järjestelmiin IO-Linkin kautta
  • Vahvista olemassa olevia prosessiohjauksen ja reaaliaikaisen kunnossapidon järjestelmiäsi
  • Ohjauskeskuksia tai laajoja kaapelointeja ei tarvita