Tärinäanturi
VVB020
VIBRATION IO-LINK SWITCH
Tärinäanturi
VVB020
VIBRATION IO-LINK SWITCH
- Mittaavaa kunnossapitoa epätasapainoa, laakerivaurioita tai vaihteiston tilaa valvomalla
- Laaja käyttölämpötila-alue ja hyvä tiiviysluokka vaativien teollisuusolosuhteiden tarpeisiin
- Tunnuslukuarvojen luotettava ja jatkuva valvonta sisältäen raakadatan taltioinnin
- Integrointi teollisiin Ethernet-järjestelmiin ilman ohjauskeskuksia ja monimutkaista kaapelointia
- Raakadatan (BLOB) asynkroninen lähetys ja integroitu käyttötuntilaskuri
laitteistoversiolla BC on väliaikaisesti muutettu käyttölämpötila-alue
Tuotteen ominaisuudet
Taajuusalue [Hz] | 2...10000 |
---|---|
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Mittausalue, tärinä [mm/s] | 0...45 |
---|
Mittausalue, tärinä |
|
---|
Sovellutus
Sovellutus | keskikokoiset koneet, teho < 300 kW, pyörimisnopeus > 600 rpm |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Anturin tyyppi | mikrosähkömekaaninen järjestelmä (MEMS) |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähdöt
Lähtösignaali | kytkinsignaali; IO-Link |
---|---|
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (konfiguroitava) |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Kytkentäpistettä SP koskeva huomautus |
|
|
---|---|---|
Taajuusalue [Hz] | 2...10000 | |
Mittausperiaate | kapasitiivinen | |
Mittausakselien lukumäärä | 1 |
Mittausalue, tärinä [mm/s] | 0...45 |
---|---|
Kytkentäpiste SP [mm/s] | 0,2...45 |
Palautuspiste rP [mm/s] | 0...44,8 |
Askeleissa [mm/s] | 0,2 |
Mittausalue, tärinä |
|
||
---|---|---|---|
Kytkentäpiste SP |
|
||
Palautuspiste rP |
|
||
Askeleissa |
|
Mittausalue, tärinä | 1...50 |
---|---|
Kytkentäpiste SP | 2...50 |
Palautuspiste rP | 1...49 |
Askeleissa | 1 |
Mittausalue [°C] | -30...80 |
---|---|
Resoluutio [°C] | 0,1 |
Kytkentäpiste SP [°C] | -28...80 |
Palautuspiste rP [°C] | -30...78 |
Jakoväli [°C] | 2 |
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus | ≤ 4 kHz +/-10 %; ≥ 4...10 kHz: < 3 dB |
---|---|
Tarkkuus [K] | ± 2,5 K + (0,2 x (Umgebungstemperatur - Oberflächentemperatur)) |
Lineaarisuuspoikkeama | 2 % |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | Ohjelmisto |
---|---|
Diagnostiikkatoiminnot | itsetesti |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||
Profiili | Blob (0x0030); Measuring sensor (0x800A); Common Profile (0x4000) | ||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||
Prosessidata, analoginen | 10 | ||||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||||
Min. prosessijakso [ms] | 3,6 | ||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | suodatin toiminnoille v-RMS, a-RMS ja a-Peak; Hystereesi; ikkuna; Kytkentäpiste; kytkentälogiikka | ||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
||||||
Huom! |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -30...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...80 |
Suojausluokka | IP 67; IP 68; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||
MTTF [vuotta] | 299 | ||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 116,5 |
---|---|
Asennustapa | kierrekiinnitys |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Kiristysmomentti [Nm] | 8 |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia | laitteistoversiolla BC on väliaikaisesti muutettu käyttölämpötila-alue |
---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 20 m |