You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Teknologiat
  2. Korjauskertoimella 1 – Induktiiviset Kplus-anturit

Korjauskertoimella 1 – Induktiiviset Kplus-anturit

 

Yksi kytkentäetäisyys kaikille metalleille

  • Varma kaikkien metallien tunnistus yhtenäisten kytkentäetäisyyksien ansiosta.
  • Kompaktit mitat mahdollistavat käytön kaikkein ahtaimmissakin tiloissa.
  • Ei virhekytkentää hitsauksenkestävän anturitekniikan avulla.
  • Yleisesti käytettävissä suuren lämpötila-alueen ansiosta.
  • Ei häiriötä korkeiden suojausluokkien ansiosta.
  • Nyt myös laadukkaana ruostumattomasta teräksestä valmistettuna versiona.

Jatkuva kytkentäetäisyys kaikille metalleille - tämä on ifm electronicin erityisesti tehdasautomaatioon kehittämien uusien Kplus-induktiivianturien ominaisuus.

Yhtenäisten kytkentäetäisyyksien ansiosta anturit tarjoavat kaikkien metallien varman tunnistuksen. Myös ahtaimmissa tilaolosuhteissa laitteet vakuuttavat kompaktien mittojensa ansiosta. Lisäksi virhekytkennät estetään uuden magneettikenttää kestävän anturiteknologian ansiosta.

Jatkuva korjauskerroin jopa alumiinille
Uudet Kplus-anturit soveltuvat erinomaisestialumiini mittaukseen. Tavanomaiset anturit vähentävät kytkentäetäisyyttä eri metallilaaduilla huomattavasti. Myös kiaikilla muilla metallilaaduilla ifm:n uutuuden kytkentäetäisyys pysyy samana. Sitä varten valvotaan nopeasti vaihteleviakytkentätiloja korkeiden kytkentätaajuuksien avulla tarkasti.

Optimaalinen eri käyttöalueilla
Tämän lisäksi kestävät tehokkaat mallit ovat uuden anturiteknologian ansiosta immuuneja magneettikenttien suhteen. Ne toimivat ehdottoman luotettavasti jopa sähköisten jarrujen vieressä. Suuri lämpötila-alue -40...85 C mahdollistaa yleisen käytön ja korkeiden, jopa IP 68 / IP 69K suojausluokkien ansiosta jatkuva luotettavuus on taattu. Ruostumattoman teräsmallin kestävä suojus sallii luotettavan käytön öljy- ja jäähdytysvoiteluaineympäristössä. Lyhyt ja hyvä – näitä uusia induktiiviantureita teollisuusautomaatio on jo odottanut pitkään.

Induktiivianturit – Tuoteryhmä

Teollisuuskäytössä induktiivianturit ovat nykyään välttämättömiä. Ne tarjoavat mekaanisiin kytkimiin verrattuna lähes ihanteelliset edellytykset: kosketukseton, kulumaton työskentelytapa sekä korkeat kytkentätaajuudet ja kytkentätarkkuudet. Lisäksi ne ovat immuuneja värähtelyille, pölylle ja kosteudelle. Induktiivianturit mittaavat kosketuksettomasti kaikkia metalleja.