- IO-Link edut
- Tuotevalinta
- SolutionBlock IO-Link-master
SolutionBlock IO-Link-master
Tervetuloa teollisuusautomaation tulevaisuuteen.
Nykyaikaiseen teollisuuteen kohdistuvat vaatimukset ovat jatkuvasti kasvussa: se vaatii tehokkaita, joustavia ja yhteensopivia ratkaisuja, jotka voidaan integroida saumattomasti sekä OT- että IT-tasoille. ifm:n uusi IO-Link master SolutionBlock täyttää nämä vaatimukset innovatiivisella teknologialla ja laajalla valikoimalla toimintoja, jotka on kehitetty erityisesti Industry 4.0 -ympäristön haasteisiin.
Moniprotokolla PROFINET- ja EtherNet/IP-väylille
Integroitu moniprotokollatuki vähentää merkittävästi asiakkaidemme tarvitsemien tuotteiden määrää. PROFINET- ja EtherNet/IP-yhteensopivuuden ansiosta yhtä IO-Link-masteria voidaan käyttää erilaisissa verkoissa, mikä vähentää monimutkaisuutta ja varastointikustannuksia. Tämä monipuolisuus tekee siitä ihanteellisen yrityksille, jotka etsivät joustavia ja skaalautuvia ratkaisuja.
Integroitu OPC UA -palvelin
Sisäänrakennettu OPC UA -palvelin takaa sujuvan integroinnin olemassa oleviin IoT-datarakenteisiin. Tämä avoin, valmistajasta riippumaton kommunikaatioalusta mahdollistaa standardoidun tiedonvaihdon erilaisten laitteiden ja järjestelmien välillä. Tämä lisää prosessien läpinäkyvyyttä ja luo pohjan ennakoivalle kunnossapidolle ja tietoon perustuville päätöksille.
IODD-tulkki
IODD-tulkki mahdollistaa anturidatan automaattisen arvioinnin ja kääntämisen. Prosessiarvoja kuten lämpötilaa tai virtausmäärää ei tuoteta käsittelemättömänä datana, vaan ymmärrettävinä yksikköinä kuten °C tai m³/h. Tämä toiminto säästää aikaa integroinnissa ja helpottaa datan analysointia.
Ketjutustoiminto
Standardoitu M12-liitosteknologia mahdollistaa yksinkertaisen ketjutuskytkennän virtalähteelle, kenttäväylälle ja IIoT-kommunikaatiolle. Tämä tarkoittaa vähemmän kaapelointityötä, yksinkertaisempaa integrointia ja huomattavia kustannussäästöjä. Tämä toiminto on ratkaiseva etu erityisesti laajamittaisissa järjestelmissä tai ahtaissa tiloissa.
Turvallisuus OPC UA-, MQTT(s)- ja HTTP(s)-protokollien avulla
OPC UA-, MQTT- ja JSON-muotoisen REST API-protokollan tuki tarkoittaa, että IO-Link master tarjoaa joustavia kommunikaatiovaihtoehtoja nykyaikaisiin IIoT-sovelluksiin.
OPC UA ja MQTT perustuvat TCP/IP-protokollaan, mutta REST API mahdollistaa tiedonsiirron HTTP:n kautta. JSON on standardoitu dataformaatti tietojen strukturoituun siirtoon.
Lisäksi IO-Link master tukee OPC UA-, MQTT- ja HTTP-protokollia, mikä mahdollistaa turvallisen tiedonsiirron. Nämä protokollat varmistavat datan salauksen ja suojaamisen luvatonta käyttöä vastaan – ratkaiseva etu yhä verkottuneemmassa ja turvallisuustietoisemmassa teollisuusympäristössä. IO-Link-master yhdistää siten IT- ja OT-maailmat korkeimmalla turvatasolla.
Datan vähentäminen moneo-alustan avulla
Useat anturit tuottavat suuria määriä dataa, jota ei aina tarvita. moneo-integroinnilla tätä dataa voidaan esikäsitellä ja vähentää. Tämä minimoi verkkojen ja IT-järjestelmien kuormituksen ja takaa käytettävissä olevien resurssien tehokkaamman käytön.
Network Time Protocol (NTP)
NTP (Network Time Protocol) -protokollan integroinnilla taataan verkkoon kuuluvien laitteiden synkronointi millisekunnin tarkkuudella. Tämä on erityisen tärkeää aikakriittisissä sovelluksissa, joissa kaikkien järjestelmäkomponenttien tarkka koordinointi on ratkaisevaa.
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13 | AL15 – SolutionBlock | AL14 | |||||
| Ketjutustoiminto Kenttäväylälle |
Ketjutustoiminto Jännitelähteelle, kenttäväylälle ja IIoT-kommunikaatiolle |
Ketjutustoiminto Kenttäväylälle ja jännitelähteelle |
|||||
| Jännite A-koodattu M12, 3,9 A (US) |
Jännite L-koodattu M12, 16 A (US), 16 A (UA) |
Jännite L-koodattu M12, 16 A (US), 16 A (UA) |
|||||
Kenttäväylä AL130x: PROFINET AL132x: EtherNet/IP AL133x: EtherCat AL134x: Modbus TCP AL135x: IIoT AL137x: POWERLINK |
Kenttäväylä AL159x: Moniprotokolla PROFINET- ja EtherNet/IP-väylille |
Kenttäväylä AL140x: PROFINET AL142x: EtherNet/IP AL143x: EtherCat |
|||||
| Lähtöteho 300 mA |
Lähtöteho 4 A |
Lähtöteho 2 A |
|||||
| Tulo/lähtö 16 konfiguroitavaa, 16 digitaalituloa, 8 digitaalilähtöä |
Tulo/lähtö 16 konfiguroitavaa, 12 digitaalista |
Tulo/lähtö 16 konfiguroitavaa, 12 digitaalituloa/-lähtöä |
|||||
| OPC UA -palvelin | OPC UA -palvelin Mahdollistaa integroinnin IoT-datarakenteisiin |
OPC UA -palvelin | |||||
| MQTT/JSON Tukee lisäksi vain HTTPs-protokollaa |
MQTT/JSON Myös HTTP:t/MQTT:t turvalliseen tiedonsiirtoon |
MQTT/JSON | |||||
| TLS-salaus | TLS-salaus Turvalliseen, salattuun tiedonsiirtoon |
TLS-salaus | |||||
| IODD-tulkki | IODD-tulkki Erilaisten IODD-formaattien käsittely anturidatan muuntamiseksi ymmärrettäväksi informaatioksi |
IODD-tulkki | |||||
| Datan vähentäminen moneo-alustan avulla | Datan vähentäminen moneo-alustan avulla Datamäärän ja verkon kuormituksen optimointi |
Datan vähentäminen moneo-alustan avulla | |||||
| NTP-tuki | NTP-tuki Millisekunnin tarkka aikasynkronointi aikakriittisiin sovelluksiin |
NTP-tuki | |||||
| Katso AL13XX ➜ | Katso AL14XX ➜ | ||||||