• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Yleiskatsaus
  2. Anturit liikkuviin koneisiin
  3. Liikkeenohjaus

Liikeanturit

Liikeanturit ovat välttämättömiä liikkuvissa koneissa, sillä ne varmistavat liikkeiden tarkan ohjauksen ja lisäävät koneiden tehokkuutta ja turvallisuutta. Kulma-anturit mittaavat pyörimisliikkeitä ja koneen osien asentoa, ja kaltevuusanturit valvovat vaaitusta ja kohdistusta. Yhdessä ne mahdollistavat tarkan ohjauksen ja valvonnan.

Tuotteen edut

Kulma-anturi

Hyvä iskun- ja tärinänkestävyys

Magneettisen anturiperiaatteen ansiosta kulma-anturit ovat poikkeuksellisen kestäviä ja sietävät tärinää ja iskuja.

Erittäin kestävä

Anturit on suunniteltu käytettäviksi liikkuvissa koneissa, ja ne soveltuvat vaativiin ympäristöolosuhteisiin (IP69K + E1).

Tukee teollisuusstandardin mukaista liitäntää

Helppo integrointi olemassa oleviin järjestelmiin.

Kallistusanturit

Yksinkertainen mittausperiaate

Toimintaperiaatteen ansiosta mekaanisia lisäliitäntöjä ei tarvita.

Räätälöity kokoonpano

Koska mittaus on kosketukseton ja siten kulumaton, kaltevuusanturit voidaan sijoittaa minne tahansa.

Hyvä tarkkuus

Kaikki anturit toimitetaan täysin tehdaskalibroituina koko kulma-alueelle.

Järjestelmän yleiskatsaus

Sovellusesimerkkejä

Tuotteet