Y-polku antaa nämä 95 % prosessitiedoista suoraan käytettäväksi, ohjauksen kautta kiertämättä. IT ja automaatiotekniikka yhdistetään ensimmäistä kertaa helposti ja edullisesti anturista aina SAP®:n asti.
Hyödynnä Y-polun etuja älykkäisiin ratkaisuihin tilanvalvonnan, energianvalvonnan, laadunvalvonnan, jäljityksen & seurannan ja etähuollon aloilla.
Laitteisto- ja ohjelmistokomponentit mahdollistavat kaikkien liitettyjen anturien ja toimilaitteiden suoran verkotuksen paikalliseen palvelimeen Ethernet-verkon kautta. Tämän liitännän kautta voidaan konetietoja, prosessiparametreja ja diagnoositietoja lukea suoraan ja työstää edelleen IT:llä.
Ensimmäistä kertaa anturitiedot voidaan siirtää suoraan yrityksen ohjelmistoon, tehtaasta toiseen tai jopa ympäri maailmaa. Reaaliaikaisesti kerätyn tietopohjan analysointi mahdollistaa tehokkuuden lisääntymisen tuotannossa ja energiansäästön, avainsana on Teollisuus 4.0.
Y-polku Smart Factoryyn.
Kone- ja anturitietojen täydellinen verkottaminen ja kattava käyttö on Teollisuus 4.0:n julistettu tavoite. Kuulostaa helpolta – kompastuu käytännössä kuitenkin vielä aina moneen esteeseen.