Veltins - Älykästä venttiilien valvontaa toisiopiirissä
C. & A. Veltins -panimo luottaa ifm:n toimittamiiin MVQ-sarjan venttiiliantureihin
Perinteiden siirtäminen nykyaikaan on yksi tapa kuvata saksalaisen, Grevensteinissa pääkonttoriaan pitävän C. & A. Veltins -panimon lähes kaksisataa vuotta kestänyttä historiaa ja kehitystä. Entisestä maalaispanimosta on tullut yksi Euroopan suurimmista ja nykyaikaisimmista yksityisistä panimoista, joka tuottaa viimeisimmän laskelman mukaan yli 3,36 miljoonaa hehtolitraa vuodessa.
Olipa kyse sitten sähköstä, innovatiivisesta panimo- ja pullotustekniikasta tai omasta jätehuoltolaitoksesta: C. & A. Veltins on kerta toisensa jälkeen astunut uusille poluille, asettanut alan standardeja ja sitoutunut luonnonvarojen ja erityisesti panimon välittömässä läheisyydessä pulppuavan lähdeveden kestävään käyttöön.
Lämpötilan tarkka ohjaus
C. & A. Veltinsin toimitusjohtaja Peter Peschmann selittää, että tätä lähdevettä ei käytetä ainoastaan oluen valmistukseen, vaan myös lämmitys- ja jäähdytysvälineenä. Aina kun tuotteitamme täytyy lämmittää tai jäähdyttää prosessin aikana, teemme sen veden avulla. Oikeaan lämpötilaan saatettua vettä voidaan käyttää toisiopiirin kautta. Sisään- ja ulosvirtausta ohjataan venttiileillä. Jotta voimme taata tuotteiden tasaisen ja korkean laadun ja pitää hukkaprosentin minimissään, meidän täytyy jatkuvasti ohjata veden virtausta tarkasti ja luotettavasti. Tämä puolestaan tarkoittaa, että on erittäin tärkeää, että venttiilit toimivat moitteettomasti.
Helppokäyttöisyys, tasainen laatu, tarkat tiedot
Akaisemmin kutakin venttiililäppää valvottiin kahdella lähestymiskytkimellä, jotka määrittelivät läpän asennon. Ne lähettivät ohjausyksikköön kytkentäsignaalin ”venttiili auki” tai ”venttiili kiinni”.
Teknologiasektorin toimitusjohtaja Peter Peschmann selittää: Kaksinkertaisen kaapelointitarpeen lisäksi tämä menetelmä oli erityisen altis vioittumiselle erityisesti kuumavesiputkissa, koska erään toisen yrityksen aikaisemmin toimittamat induktiiviset anturit eivät kestäneet niiden korkeita lämpötiloja pitkiä aikoja.
ifm:n automaatiospesialistien kehittämä ja toteuttama venttiilianturi MVQ on luotettava ja helppokäyttäinen vaihtoehto. Se on asennettu kiertoventtiilin akselille. Se rekisteröi jatkuvasti venttiilin läpän asennon lähimmän asteen tarkkuudella ja lähettää tiedot analogisena signaalina ohjausyksikköön. Se voi lähettää tiedot myös digitaalisen IO-Link-tiedonsiirtoprotokollan kautta, mikä tarjoaa yksityiskohtaisempia diagnoositietoja. Anturi tunnistaa esimerkiksi läpän odotettua hitaammat liikkeet tai sen, että läppä ei saavuta kulumien tai kerrostumien vuoksi tarkkaa pääteasentoaan. Se lähettää tulokset PLC:lle jatkokäsittelyä varten ja ilmaisee ne paikallisesti LED-merkkivalon avulla. Kytkentäpisteet voidaan asettaa vapaasti, joten ne on helppo integroida ohjausohjelmaan.
Vähemmän hävikkiä, todellisia etuja
IO-Link -liitännän kautta tapahtuvan kulman ja liikeaikojen tarkan rekisteröinnin ansiosta voimme tunnistaa kerrostumat varhaisessa vaiheessa ja suunnitella läppien kunnossapidon parhaalla mahdollisella tavalla, Peter Peschmann selittää. Yrityksellä on jo kokemusta tapauksesta, jossa kyvystä tunnistaa läpän epätäydellinen sulkeutuminen oli suurta hyötyä.
Meillä oli vesihävikkiä piirissä, emmekä pystyneet paikallistamaan syytä, koska suurikokoisiin putkiimme ei ole asennettu tarkistusikkunoita. MVQ:n avulla saimme sitten selville, että yksi venttiileistä ei sulkeutunut kokonaan. Venttiili saatiin silloin lyhyellä varoitusajalla jälleen käyttökuntoon, ja vesihävikit loppuivat. Tämä osoittaa, millaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja tarkka venttiilien valvonta tarjoaa. MVQ-sarjan venttiilianturi merkitsee C. & A. Veltinsille todellista edistysaskelta, koska pyrimme minimoimaan veden haaskaamisen.
Tila: päivänselvää
Toinen ratkaiseva tekijä, joka vaikutti Veltinsin päätökseen asentaa anturit vähitellen kaikkiin panimo- ja pullotusprosessien jäähdytys- ja lämmityspiirien kiertoventtiileihin, oli MVG:n tapa ilmaista venttiilin kulloinenkin tila helposti näkyvillä, monivärisillä LED-tilanosoitusmerkkivaloilla.
Veltinsin teknologiatoimitusjohtajan Peter Peschmannin mukaan anturin suurimpia etuja ovat selkeä tilanosoitus, suljettu kotelo, asennuksen helppous, joka vaatii vain suojaamattoman M12-standardikaapelin, sekä mahdollisuus kerätä kaikki antureiden lähettämät tiedot IT-keskustasolle.
Molemminpuolista luottamusta ja yhteistyötä yli kymmenen vuoden ajan
Tähän mennessä C. & A. Veltinsin panimossa on käytössä noin 40 ifm-venttiilianturia, joista osa toimii analogisessa moodissa ja osalla on IO-Link-yhteys.
Olemme vakuuttuneita siitä, että IO-Link -liitäntä tuo lisäarvoa laitoksen käytettävyyden kannalta, Peter Peschmann kertoo. Ensimmäiset värähtelyvalvontaan liittyvät projektit toteutettiin onnistuneesti jo ennen MVQ:n käyttöönottoa. Olemme työskennelleet ifm:n kanssa yhteensä jo yli kymmenen vuoden ajan. Tämä yhteistyö on vakuuttanut meidät – tuotteiden laadusta ja käytettävyydestä aina asiantuntevaan, kollegiaaliseen tukeen ja neuvontaan automaatioratkaisujemme jatkokehityksessä.
Humala, mallas, vesi: klassisen pilsnerioluen ainekset. Jotta lopputulos maistuisi todella hyvältä, myös lämpötilaa täytyy ohjata tarkasti panoprosessin aikana.
Yhteenveto
C. & A. Veltins -panimo voi taata lämmitys- ja jäähdytyspiirien luotettavan toiminnan ifm:n korkealaatuisilla tuotteilla ja asiantuntevalla tuella ja ottaa käyttöön automaatioratkaisut tulevaisuuteen suuntautuvalla ja resursseja säästävällä tavalla.