Uutta: Valituille antureille tarjoamme sinulle vapaasti ladattavan tehdassertifikaatin.
Sen avulla saadaan informaatiota ja dokumentointi analogia- ja IO-Link -signaalien poikkeavuuksista referenssiarvosta, kun (anturin mittausalueesta riippuen) lähestytään useampia valvontapisteitä. Dokumentin lataamiseksi tarvitset vain laitteen sarjanumeron ja aktiivisen verkkokauppatilin.
Ilmainen tehdassertifikaatti on saatana seuraaville tuotteille:
Valmistajan ilmoitus todistaa, että listatut artikkelit noudattavat datalehdissä ilmoitettuja arvoja ja niille on tehty 100 % lopputestaus.
Valmistajan ilmoituksen testit kuvastavat valmistajan tuotesarjan laatutasoa ja eroavat siten valmistajasertifikaatista.
Sertifikaatin vahvistaa siten laitteen valmistaja.
Valmistajan ilmoitukset ja muut standardissa kuvatut sertifikaatit ovat tärkeitä laadunhallinnan työkaluja, sillä ne antavat merkityksellistä tietoa sisäisestä testauksesta.
Tarkastussertifikaatti sisältää eräkohtaisten testien tulokset, joiden avulla todistetaan, että materiaalin ominaisuus- ja laatuvaatimukset täyttyvät.
Erilaisia sovelluksia varten voidaan määritellä oleellisia materiaaliominaisuuksia koneiden ja komponenttien vahvuuden ja kestävyyden suunnittelemiseksi.