You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

Uppoasennettava miniatyyripaineanturi G1/4 prosessiliitännällä

  • Kompakti kotelomalli (SW 19)
  • Hyvä mittaustarkkuus < ± 0,5 %
  • Hyvä toistotarkkuus < ± 0,05 %
  • Kestävä ja edullinen ratkaisu, hitsattu haponkestävä teräskotelo

Pienikokoinen ja uppoasennettava

PL54-sarjan uusissa miniatyyripaineantureissa on uppoasennettava G1/4 -kierteellä varustettu mittakenno, joka on hitsattu suoraan anturiin. Tämä mittakenno takaa laitteelle hyvän tarkkuuden erittäin kompaktissa kotelossa (avainväli vain 19 mm). Lisäksi näillä antureilla on poikkeuksellisen kustannusoptimoitu hinta/laatusuhde.

Sovelluksia

PL54-sarjan antureita käytetään paineen mittaukseen erityisesti sellaisissa sovelluksissa, joissa tarvitaan pientä kokoa ja uppoasennettavuutta. Näin on tilanne usein sovelluksissa, joissa käsitellään esim. sidosaineita, liimoja, tiivistysaineita, vaahtomuoveja ja muita viskoosisia aineita, jotka voisivat tukkia kuolleet tilat. Uppoasennettava liitäntä estää prosessiyhteen tukkeutumisen myös epäpuhtauksia sisältävillä aineilla.

Tarvikkeet