You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

Pinnankorkeuslähetin analogialähdöllä ja IO-Link -liitännällä

  • Mittapään pituus 10...200 cm
  • Mittapää voidaan tarvittaessa katkaista sopivan mittaiseksi
  • Kompakti malli ahtaisiin tiloihin

Parannettu suorituskyky IO-Linkin ansiosta

  • Analogialähtö, maks. 4 binäärilähtöä ja prosessiarvon siirto IO-Linkin kautta
  • Käyttäjäystävällinen parametrointi IO-Linkin kautta PC:n tai IO-Link-masterin avulla

Kestävä ja luotettava
Tämä pinnankorkeuslähetin kestää hyvin vaikeita olosuhteita ja painepesuja. Sen pieni koko mahdollistaa asennuksen ahtaisiinkin tiloihin. Digitaalinen IO-Link-tiedonsiirto estää häiriöt mittausarvojen siirrossa.

Menestyksekäs modulirakenteen ansiosta
Mittapäät ovat lyhennettävissä ja vaihdettavissa, mikä pienentää varaosien varastointitarvetta ja yksinkertaistaa laitteiden vaihtamista.

Käyttäjäystävällinen parametrointi
Käyttäjä voi tehdä anturille offline-parametroinnin PC-pohjaisen LR Device -parametrointiohjelman avulla. Tallennetut parametriasetukset voidaan kopioida muihin samanlaisiin antureihin (esim. identtisten laitteistojen kokoonpanon yhteydessä).

Tarvikkeet