• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Liitinteknologia
  3. ecolink M12 / RJ45: Ethernet-kaapelit teollisuussovelluksiin

ecolink M12 / RJ45: Ethernet-kaapelit teollisuussovelluksiin

  • Halogeniton ja silikoniton
  • Optimaalinen tiivistys silloinkin, kun kiristys tehdään käsin
  • Jatkuva tärinäsuojaus mutterin hammastuksen avulla
  • Suojausluokka IP 65; IP 67
  • Ethernet CAT 5 / CAT 5e

ecolink M12 vaativiin sovelluksiin

Suuressa osassa sovelluksia tarvitaan erikoisratkaisuja. Ainoastaan korkealuokkaiset materiaalit, varmistetut valmistusprosessit ja virheetön kokoonpano takaavat menestyksen pitkällä tähtäimellä.

Epäsymmetrinen hammastus pitää M12-mutterin tiukasti paikallaan varmistaen samalla optimaalisen ja pysyvän tiivistyksen.

Asennuksessa ja irrottamisessa ei tarvita työkaluja, vaan ne voidaan tehdä ongelmitta käsin.

Erityisesti k.o. käyttötarkoitukseen sovitetut, korkealuokkaiset materiaalit ja tuotannon aikana ja sen jälkeen tapahtuva valvonta takaavat maksimaaliset laatustandardit.

Tuotteet