• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Ilmankosteusanturi: varmista prosesseillesi hyvä ilmastointi

Ilmankosteusanturi: varmista prosesseillesi hyvä ilmastointi

  • lämpötilan ja ilmankosteuden valvonta sähköjärjestelmien, ohjauskeskusten ja tuotantoprosessien suojaukseen
  • Plug & Play ruuvi- tai kiskoasennuksen ja M12-pistokeliitännän ansiosta
  • Datalähtö analogiasignaalina tai IO-Linkin kautta

Parannettu suorituskyky IO-Linkin ansiosta

  • Helppo anturivaihto – parametrien automaattinen asetus IO-link -masteriin liitettynä

Jatkuva lämpötila- ja kosteusvalvonta
Ilmankosteusanturi tuo läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta sähköjärjestelmiin ja herkkiin tuotantoprosesseihin. Seinäkiinnikkeet tai DIN-kiskoasennus ja standardi M12-pistokeliitäntä varmistavat nopean ja virheettömän asennuksen. Mallista riippuen anturi lähettää lämpötilan ja suhteellisen kosteuden ohjausjärjestelmään IO-Linkin kautta analogisena tai digitaalisena. Tämä mahdollistaa ohjauskeskusten ja testipenkkien sekä säänvaihteluille ja kosteudelle alttiina olevien sähköjärjestelmien (esim. juoma-automaatit, tutkamittauspaikat ja lippuautomaatit) suojaamisen kosteuteen liittyviltä virhetoiminnoilta tai oikosuluilta. Lisäksi ilmankosteusanturia voidaan käyttää lämpötila- ja kosteusherkkien tuotantoprosessien laadun varmistamiseen jatkuvan sisäilmastoinnin valvonnan avulla.

Tarvikkeet