Parannettu suorituskyky IO-Linkin ansiosta
Kestävä ja luotettava
Tämä pinnankorkeuslähetin kestää hyvin vaikeita olosuhteita ja painepesuja. Sen pieni koko mahdollistaa asennuksen ahtaisiinkin tiloihin. Digitaalinen IO-Link-tiedonsiirto estää häiriöt mittausarvojen siirrossa.
Menestyksekäs modulirakenteen ansiosta
Mittapäät ovat lyhennettävissä ja vaihdettavissa, mikä pienentää varaosien varastointitarvetta ja yksinkertaistaa laitteiden vaihtamista.
Käyttäjäystävällinen parametrointi
Käyttäjä voi tehdä anturille offline-parametroinnin PC-pohjaisen LR Device -parametrointiohjelman avulla. Tallennetut parametriasetukset voidaan kopioida muihin samanlaisiin antureihin (esim. identtisten laitteistojen kokoonpanon yhteydessä).