You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

Optiset haarukka- ja kulma-anturit, kytkentätaajuudet 14 kHz saakka

Pienten kohteiden tarkka tunnistus tai nopeasti liikkuvia kohteita sisältävät sovellutukset, joissa tarvitaan yksilöllistä säätöä IO-Linkin kautta

  • Nopea käyttöönotto: lähettimen ja vastaanottimen kohdistusta ei tarvita
  • Helppo säätää opetuspainikkeen tai IO-Linkin avulla
  • Sovellutuskohtaiset anturimoodit IO-Linkin kautta
  • Likaantumisen tunnistus IO-Linkin kautta tapahtuvan säteilyvalon jatkuvan valvonnan avulla

Optiset haarukka- ja kulma-anturit
Näitä ifm:n uusia laitteita käytetään komponenttien valvontaan syöttöjärjestelmissä sekä kokoonpano- kappaletavaran käsittelysovellutuksissa. Niiden etuna tavallisiin lähetin/vastaanotinpareihin verrattuna on se, että lähettimen ja vastaanottimen aikaavievää kohdistusta ei tarvitse tehdä.

Asetukset ja diagnostiikka IO-Linkin avulla
Tavallisten optisten haarukka- ja kulma-antureiden avulla voidaan ratkaista suuri joukko erilaisia sovellutuksia. Kuitenkin, mitä tulee pienten kohteiden ja nopeasti liikkuvien kohteiden tunnistukseen, perinteisten optisten haarukka- ja kulma-antureiden rajat tulevat nopeasti vastaan. IO-Linkin ansiosta yksilöllinen säätö on mahdollistaa. Säädettävien kytkentätaajuuksiensa (jopa 14 kHz) ansiosta nämä anturit sopivat sellaisiinkin sovellutuksiin, joissa esiintyy kohteiden suuria liikenopeuksia. Anturi tunnistaa likaantuneen linssin automaattisesti mahdollistaen siten puhdistuksen hyvissä ajoin prosessin turvallisuuden varmistamiseksi.