ifm vaatii ja edistää ekologisesti valveutuneita päätöksiä ja menettelytapoja" - tämä on ollut kirjoitettuna ifm-filosofiaan vuodesta 1990 lähtien. Tämä oli johtoryhmällä mielessään valitessaan syntymäpäivälahjoja työntekijöille vuonna 2020.
Ensi vuonna ifm:llä on erityinen syntymäpäivälahja työntekijöilleen: puu. Vuodesta 2020 lähtien ifm tukee "Plant for the Planet" -hanketta: Kouluprojektista alkunsa saaneena tämä aloite on kehittynyt globaaliksi koneistoksi, jonka tarkoitus on istuttaa puita ympäri maailmaa ja taistella ilmastokriisiä vastaan.
Yksityiskohtia
Viime vuosina ifm:n työntekijöilleen antamat syntymäpäivälahjat ovat olleet arvoltaan noin 10 euroa / henkilö. Säätiö ehdottaa lahjoitettavan summan jakamista: käytä puolet summasta puiden istuttamiseen ja toinen puoli lasten ja nuorten oma-aloitteisuustyöhön. Tässä lapset informoivat toisia lapsia maailmankansalaisuudesta ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta ja rohkaisevat heitä vaikuttamaan oman tulevaisuutensa muovaamiseen. Ja se on juuri sitä, mitä ifm haluaa tehdä. Yhden puun istuttamisen kustannus on yksi euro. ifm lahjoittaa työntekijää kohden toiset kaksi euroa siten, että summalla voidaan istuttaa kuusi puuta työntekijää kohden ja kuusi euroa menee lasten ja nuorten hyväksi.
Auta siellä, missä apua tarvitaan
Puut istutaan Yucatánin niemimaalle Meksikonlahdella. "Plant for the Planet" -säätiö osti sieltä 22500 hehtaarin maa-alueen varmistaakseen, ettei kukaan toinen investoija voi koskaan käyttää aluetta mihinkään muuhun tarkoitukseen. Säätiö on alueen suurin työnantaja yli 100 työntekijällään. Siemenet valitaan istutettavia puita varten käsin. Istutuksessa käytetään yhdeksän erilaisen alkuperäispuulajin siemeniä, joilla pyritään kasvattamaan arvokkaita mahonki-, mantelipuu-, tohtorinpuu- ja trumpettipuumetsiä sekä erilaisia rakennuspuu- ja hedelmäpuulajeja. Puut kukkivat ensimmäistä kertaa kolmen vuoden päästä istuttamisesta. Metsiä käytetään myös mehiläistarhaukseen, joka tärkeää paikallisille viljelijöille. Ja kaiken huippuna puut auttavat osaltaan luomaan maapallolle paremman ilmaston.