Tulevina vuosina laivanrakennusteollisuus tulee käymään läpi historiansa suurimman rakennemuutoksen. Ympäristöystävällisyyden parantamiseksi tulevaisuuden laivaa liikutetaan hybridivoimansiirron tai pelkän sähkön avulla.
ifm tukee laivanrakennusteollisuutta ja sen piirissä monenlaisten sovellusten (esim. voimansiirtoteknologia, pakokaasujen puhdistus, vedenkäsittely, jätevesilaitoksen suodatusjärjestelmät, kansilaitteet j.n.e.) parissa toimivia yrityksiä älykkäiden antureiden ja järjestelmäsovellusten muodossa. Joihinkin näistä sovelluksista sisältyy kriittisten osien kuten voimansiirron ja hydraulisten paineakkujen kunnonvalvontaa.
ifm:llä on tarvittava teknologia ja kokemus rahti-, säiliö-, huvi- ja risteilyalusten ja autolauttojen varustamiseksi automaatioteknologialla. Helposti asennettavat anturit ja järjestelmät pärjäävät hyvin vaikeimmissakin meriolosuhteissa.
Antureilla ja järjestelmillä on meriteollisuuden sovelluksissa tarvittavat DNV- ja Bureau Veritas -hyväksynnät.
ifm on edustettuna yli 85 maassa yli 8750 työntekijän voimin. Hyvän toimitusvalmiuden ansiosta tuotteet toimitetaan haluttuun sijaintipaikkaan yleensä muutaman päivän sisällä.