RFID tulevien ja lähtevien tavaroiden rekisteröintijärjestelmä
ZZ0819
Gate Solution Extension package - O3D
RFID tulevien ja lähtevien tavaroiden rekisteröintijärjestelmä
ZZ0819
Gate Solution Extension package - O3D
- Tehokkuuden parantaminen ja reittien optimointi
- Helppo integrointi ja käyttöönotto
- Parempi tavaravirran läpinäkyvyys
- Järjestelmäratkaisut koostuen ohjelmistosta ja laitteistosta
- Tavaroiden ja tuotteiden identifiointi tuotantoketjussa
Sovellutus
Malli | laajennuspaketti 3D-anturilla | |
---|---|---|
Radiohyväksyntä | USA; Kanada; Australia; Singapore; Malesia ; Indonesia | |
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 20...30 DC |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 21000 |
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |