Asennoitin teollisuusventtiileille
ZZ0688
SMART POSITIONER min 3 bar
Asennoitin teollisuusventtiileille
ZZ0688
SMART POSITIONER min 3 bar
- täydellinen asemointisarja venttiilien ja palloventtiilien asemointiin prosenttien tarkkuudella
- Automaattinen opetustoiminto (Teach-In) nopeaan käyttöönottoon
- Vähäinen kaapelointitarve ohjausventtiilin suoran ohjauksen ansiosta
- Itsediagnostiikka kulumisen, tukkeumien ja karstoittumisen varalta ehkäisevän kunnossapidon tarpeisiin
Sovellutus
Sovellutus | sopii kaksitoimisille sylintereille |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
---|---|
Unterstützte Masterportklasse | B |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 943,6 |
---|---|
Käyttöpainealue [bar] | 2,5...8 |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|