Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 sisäkierre |
---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 sisäkierre |
---|
Mittausalue [l/min] | 0,1...25 |
---|
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sovellutus | Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset; Jäähdytysveden ohjaus | |||||
Asennus | Liitäntä putkeen adaperin avulla,; letkuliitäntä | |||||
Mittausparametrit | virtaus; lämpötila ; paine ; summaaja | |||||
Ohjaus | manuaali | |||||
Aine | Johtavat nesteet; vesipohjaiset aineet; glykoliliuokset | |||||
Aineen lämpötila [°C] | -10...70 | |||||
Painealue [bar] | 10 | |||||
Komponentit |
|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; Pulssilähtö; IO-Link (konfiguroitava) |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Mittausalue [bar] | -1...10 |
---|
Mittausalue [l/min] | 0,1...25 |
---|
Mittausalue [°C] | -20...80 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...50 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 67; (anturit) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 3388,5 |
---|---|
Asennustapa | Asennusteline |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; kuparivalu (2.1096.01) |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF; keramiikka |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 sisäkierre |
---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 sisäkierre |
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 3 x M12; Koskettimet: kullattu |