Prosessiliitäntä | M22 x 1,5 |
---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä R 1/2 |
---|
Mittausalue [l/min] | 0,1...25 |
---|
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sovellutus | Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset; Jäähdytysveden ohjaus; Jäähdytysveden poisto | |||||||
Asennus | Liitäntä putkeen adaperin avulla,; letkuliitäntä | |||||||
Mittausparametrit | virtaus; lämpötila ; paine ; summaaja | |||||||
Ohjaus | manuaali | |||||||
Aine | Johtavat nesteet; vesipohjaiset aineet; glykoliliuokset | |||||||
Aineen lämpötila [°C] | -10...70 | |||||||
Painealue [bar] | 10 | |||||||
Tilavuus ekspansiosylinteri [ml] | 99,75 | |||||||
Komponentit |
|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; pulssisignaali; IO-Link (konfiguroitava) |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Mittausalue [bar] | 0...10 |
---|
Mittausalue [l/min] | 0,1...25 |
---|
Mittausalue [°C] | -20...80 |
---|
Riskiaika (vikareaktioaika) [ms] | 500 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...50 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 67; (anturit) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 8702,8 |
---|---|
Asennustapa | asennuslevyllä |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; kuparivalu (2.1096.01) |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF; PTFE |
Prosessiliitäntä | M22 x 1,5 |
---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä R 1/2 |
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 4 x M12; Koskettimet: kullattu |