Mitat [mm] | 65 x 43 x 110 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; (ainoastaan asennettuna venttiilin suojakoteloon, joka antaa riittävän suojan mekaanisia vaurioita vastaan.) |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 491 |
---|---|
Mitat [mm] | 65 x 43 x 110 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|