Toimintataajuus [MHz] | 13,56 |
---|---|
Muistin koko [bit] | 16384 |
Muistityyppi | FRAM |
Sirutyyppi | MB89R118C |
Blokkien lukumäärä | 256 |
Kappaleen koko [Byte] | 8 |
RFID-standardi | ISO 15693 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...125 |
Paino [g] | 8,6 |
---|---|
Asennustapa | Asennus metalli- ja ei-metallipinnoille; (ruuvikiinnitys ; liimaus pintaan) |
Mitat [mm] | Ø 22 / L = 20,5 |
Materiaalit | teräs; PA 6 |
Pakkausyksikkö | 5 kpl |
---|
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 12 |
ANT420 / DTI420 | 10 |
ANT421 / DTI421 | 17 |
ANT430 / DTI430 | 15 |
ANT431 / DTI431 | 18 |
ANT515 / DTI515 / DTI515 | 10 |
ANT513 / DTI513 / DTI513 | 22 |