Katselukulma [°] | 180 x 130 |
---|
Käyttöjännite [V] | 9...30 DC |
---|---|
Tehonkulutus [W] | 2 |
Ylijännitesuojaus | kyllä; (maks. 80 VDC) |
Hahmontunnistin | suuri resoluutioinen 1/3” CMOS, elektroninen suljin, 1280H x 960V |
Videolähtö | PAL: 720p SDR: 60 fps, 960p SDR: 45 fps, 720p HDR: 56 fps, 960p HDR: 43 fps |
---|
Katselukulma [°] | 180 x 130 |
---|
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protokolla | DHCPv4; static IPv4 | ||||||||||||
Protokollaa koskeva huomautus |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Varastointilämpötila [°C] | 40...125 | ||
Suojausluokka | IP 67; IP 69K | ||
Kemialliset aineet |
|
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Suolasuihkutesti |
|
Paino [g] | 328,65 |
---|---|
Minimi taivutussäde [mm] | 50; (Kaapeli) |
Materiaalit | kotelo: alumiini mustaksi eloksoitu; optiikka: valulasi kemiallisesti karkaistu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: D |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |