Käyttöjännite [V] | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
---|---|
Erotusjännite [V] | 500 |
Sähköinen rakenne | jousitoiminen kosketin; maks. kytkentäjännite: 240 V; kytkentäkapasiteetti: 720 VA; terminen virta: 10 A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lähtötoiminto |
|
||||
Minimikuormitus [mA] | 5; (5 V DC) | ||||
Koskettimien kuormitettavuus | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (induktiivinen kuorma) | ||||
Oikosulkusuojaus | ei |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 1527,5 | ||
---|---|---|---|
Materiaalit | kotelo: alumiinipainevalu keltainen; kytkentäkosketin: hopeoitu | ||
Tietoa käyttöiästä |
|
||
Asennusasento | mikä tahansa | ||
Köysijänneväli | 125 m; (per sivu) | ||
Aktivointivoima [N] | < 125; (jännitysvoima: 130 N) |
Näyttö |
|
---|
Vaadittava suojaus | 10 A; nopea toiminta |
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | liittimet: ...2,5 mm² |
---|