Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 250 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 0,3 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 4 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 20...30 |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 140 |
Tulovirta "1" [mA] | 6...10 |
Tulovirta "0" [mA] | 0...2 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 10 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
Jännitealue DC [V] | 18...30; (PELV mukaan) |
Jännitealue AC [V] | 110...400 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 150; (ulkoiset lähdöt: Oikosulkusuojaus; suunnanvaihtokontaktori: Ei oikosulkusuojausta) |
Galvaaninen erotus | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 54 |
EMC |
|
---|
AS-i versio | 2.0 |
---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei |
AS-i-profiili | S-7.0 |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | 0 |
Paino [g] | 1860 |
---|---|
Asennustapa | Takaseinäasennus |
Mitat [mm] | 180 x 182 x 90 |
Materiaalit | PC lasikuituvahvistettu; palonestokäsitelty; UV-kestävä |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |