Mittausalue, tärinä [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Taajuusalue [Hz] | 10...1000 |
Sovellutus | Tärinävahti DIN ISO 10816 mukaan |
---|
Käyttöjännite [V] | 18...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Suojausluokka | III |
Anturin tyyppi | mikrosähkömekaaninen järjestelmä (MEMS) |
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 2 |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali |
---|---|
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | avautuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 500 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue, tärinä [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Taajuusalue [Hz] | 10...1000 |
Mittausakselien lukumäärä | 1 |
Mittausvirhe [% loppuarvosta] | < ± 3 |
---|---|
Lineaarisuuspoikkeama | 0,25 % |
Vasteaika [s] | 1...60 |
---|
Kytkentäpisteen asetus | Säätörengas |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 | |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
MTTF [vuotta] | 510 |
Paino [g] | 113,5 |
---|---|
Asennustapa | M8 x 1,25 |
Materiaalit | PBT; PC; FKM; haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Kiristysmomentti [Nm] | 15 |
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Asteikolla | kyllä | ||||
Käyttöelementit |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|