Tuntoetäisyys [mm] | 40...300; (Kohde: 200 x 200 mm) |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 35 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 0,3 |
Muunnostaajuus [kHz] | 300 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Synkronointitulo | ei |
---|---|
Multiplekseritulo | ei |
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10 |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 3000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 40...300; (Kohde: 200 x 200 mm) |
---|---|
Sokea alue [mm] | 40 |
Katselukulma, sylinterinmuotoinen [°] | 15; (±2) |
Maks. poikkeama 90° kulmasta anturin ja kohteen välillä [°] | ± 4 |
Lämpötilakompensointi | kyllä |
---|---|
Kytkentäpisteen liukuma [%] | -5...5 |
Lineaarisuusvirhe, analogialähtö [%] | < 1 |
Toistotarkkuus | 1 % |
Resoluutio [mm] | 2 |
Huom! | Ilmoitetut arvot saavutetaan 20 minuutin lämmitysajan jälkeen. 20 minuuttia |
Vasteaika [ms] | < 450; (analogialähtö) |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...80 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 235 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 79 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA; Epoxid-lasikeramiikka |
Kiristysmomentti [Nm] | 50 |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
|
|
---|