Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Käyttöjännite [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 4 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|
Paino [g] | 272,155 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PBT-GF20; tiiviste: NBR |
Haaroitusrasian porttimäärä | 2 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|