Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A) |
Aine | nesteet ja kaasut |
Aineen lämpötila [°C] | -20...125 |
Painealue [bar] | 400 |
Minimiasennussyvyys [mm] | 15 |
Käyttöjännite [V] | 14...32 DC; (DIN EN 50178 SELV/PELV mukaan ) |
---|---|
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 0,5 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10 |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 2000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Anturin pituus L [mm] | 25 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
Analogialähdön resoluutio [K] | 0,1 |
---|
Tarkkuusanalogialähtö [K] | ± 0,5 |
---|---|
Lämpötilakerroin [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,15 |
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 1,5 / 5; (DIN EN 60751 mukaan) |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 97,8 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: FKM |
Kiristysmomentti [Nm] | < 25 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|