Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|---|
Mittausalue [°C] | -100...600 |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 ulkokierre |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | Pt100- ja Pt1000-mittauselementeille |
Käyttöjännite [V] | 18...32 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 1 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; IO-Link; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue [°C] | -100...600 |
---|---|
Kytkentäpiste SP [°C] | -99,8...600 |
Palautuspiste rP [°C] | -100...599,8 |
Jakoväli [°C] | 0,1 |
Binäärilähdön resoluutio [K] | 0,1 |
---|---|
Näyttöresoluutio [K] | 0,1 |
Kytkentätarkkuus [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Näyttötarkkuus [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
Lämpötilakerroin [% säätöalueesta / 10 K] | 0,1; (referenssiolosuhteista 25 °C poikkeavissa tapauksissa) |
Vasteaika [ms] | 390 |
---|
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytkentälogiikka; veto-/päästöhidastus; Vaimennus |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link-versio | 1.1 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 252 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 190 |
---|---|
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4301 / 304); EPDM/X; PC; PBT; FPM |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 ulkokierre |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|