Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
Sovellutus | karkaisulämpötilat; grafiitti; keramiikka; metallit; ruiskuvalu; sintraus; lämpökäsittely; valssaus |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...34 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 30; (24 V) |
Suojausluokka | III |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Testitulo | testaustoiminto aktiivinen U(test) > 9 V |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 150 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Aallonpituusalue [µm] | 1...1,7 |
---|
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Tehdasasetus | SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 % | ||
Kytkentäpiste SP |
|
||
Palautuspiste rP |
|
||
Jakoväli |
|
Binäärilähdön resoluutio [K] | 10 |
---|---|
Näyttöresoluutio [K] | 10 |
Tarkkuus [K] | < ± 1 %; (VMR:stä (emissioaste = 1 ja T = 23 °C)) |
---|
Vasteaika [ms] | 2 |
---|
Kytkentäpisteen asetus | ohjelmointipainikkeet |
---|---|
Parametrointimahdollisuudet | Hystereesi; sulkeutuva / avautuva; veto-/päästöhidastus |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...65 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...80 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95; (ei-kondensoituva) |
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||||
MTTF [vuotta] | 117 |
Paino [g] | 374 | |
---|---|---|
Kotelo | kierremalli | |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 163 | |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 | |
Kuitukaapeliliitäntä | ¼"-36UNS-2A | |
Materiaalit | Kierreholkki: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); polyesteri | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
Toimitettavat osat |
|
||
---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12 |
---|