Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Prosessiliitäntä | Ø 6 mm | ||
Asennuspituus EL [mm] | 260 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A) |
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 160 |
Minimiasennussyvyys [mm] | 15 |
Suojausluokka | III |
---|
Anturin pituus L [mm] | 260 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
Tarkkuus [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 mukaan) |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 | |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 22831 |
Paino [g] | 53,5 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 6 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Prosessiliitäntä | Ø 6 mm |
Mittapään halkaisija [mm] | 6 |
Asennuspituus EL [mm] | 260 |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|