Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Prosessiliitäntä | ruuvikiinnitteinen pinta-asennusanturi 10 x 10 x 42 mm |
Mittauselementti | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A) |
---|---|
Asennus | pinta-asennettava anturi kiinteille kohteille |
Suojausluokka | III |
---|
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Huomautus / mittausalue |
|
Tarkkuus [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 13 / 39 |
---|
Suojausluokka | IP 67 |
---|
ATEX-merkintä | II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X |
---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
MTTF [vuotta] | 19025,9 |
Paino [g] | 232 |
---|---|
Kotelo | ruuvikiinnitteinen pinta-asennusanturi |
Mitat [mm] | 10 x 10 x 42 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Prosessiliitäntä | ruuvikiinnitteinen pinta-asennusanturi 10 x 10 x 42 mm |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 5 m, silikoni |
---|