Mittausalue |
|
---|
Erityispiirre | Suojattu kaapeli |
---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751, luokka B mukaan; toimintavirta maks. 10 mA) |
Aine | nesteet ja kaasut |
Minimiasennussyvyys [mm] | 15 |
Suojausluokka | III |
---|
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Huomautus / mittausalue |
|
Tarkkuus [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 6 / 18; (DIN EN 60751 mukaan) |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
ATEX-merkintä | II 3D IP 67 T 100 °C X |
---|
Mitat [mm] | Ø 5 / L = 35 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Mittapään halkaisija [mm] | 5 |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 3 m, silikoni, suojattu |
---|