Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M6 ulkokierre |
Mittauselementti | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A) |
---|---|
Asennus | pinta-asennettava anturi kiinteille kohteille |
Suojausluokka | III |
---|
Mittausalue |
|
---|
Tarkkuus [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 3 / 8; (DIN EN 60751 mukaan) |
---|
Suojausluokka | IP 67 |
---|
MTTF [vuotta] | 10377,8 |
---|
Paino [g] | 110,7 |
---|---|
Kotelo | ruuvattava anturi |
Mitat [mm] | M6 |
Kierremerkintä | M6 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M6 ulkokierre |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, silikoni |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |