Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Prosessiliitäntä | Ø 6 mm | ||
Asennuspituus EL [mm] | 50 |
Mittauselementti | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A) |
---|---|
Aine | nesteet ja kaasut |
Minimiasennussyvyys [mm] | 15 |
Suojausluokka | III |
---|
Anturin pituus L [mm] | 50 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Huomautus / mittausalue |
|
Tarkkuus [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 11 / 37; (DIN EN 60751 mukaan) |
---|
Suojausluokka | IP 67 |
---|
MTTF [vuotta] | 11415,5 |
---|
Paino [g] | 72,7 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 6 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316); PFA/PTFE |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Prosessiliitäntä | Ø 6 mm |
Mittapään halkaisija [mm] | 6 |
Asennuspituus EL [mm] | 50 |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PTFE |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |