Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Asennuspituus EL [mm] | 45 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751, luokka B mukaan) |
Aine | nesteet ja kaasut |
Minimiasennussyvyys [mm] | 15 |
Suojausluokka | III |
---|
Anturin pituus L [mm] | 45 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
Tarkkuus [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 3 / 10; (DIN EN 60751 mukaan) |
---|
Suojausluokka | IP 67 |
---|
Paino [g] | 103,6 |
---|---|
Kotelo | Mittausanturi |
Mitat [mm] | Ø 6 / L = 45 |
Materiaalit | ruostumaton teräs; FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Mittapään halkaisija [mm] | 6 |
Asennuspituus EL [mm] | 45 |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, FKM |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |