Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Prosessiliitäntä | ruuvikiinnitteinen pinta-asennusanturi 12,5 x 8,7 x 47 mm |
Mittauselementti | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A) |
---|---|
Asennus | pinta-asennettava anturi kiinteille kohteille |
Eristysluokka [V] | 500 |
---|---|
Suojausluokka | III |
Mittausalue |
|
---|
Tarkkuus [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 12 / 39; (Arvot tasaisella alumiinipinnalla (anodisoitu) ja johtavalla lämmönsiirtopastalla.; referenssiarvot liikkuvalle vedelle : 10 / 24 (< 0,1 m/s)) |
---|
Suojausluokka | IP 67 |
---|
MTTF [vuotta] | 12683,9 |
---|
Paino [g] | 101,4 |
---|---|
Kotelo | ruuvikiinnitteinen pinta-asennusanturi |
Mitat [mm] | 12,5 x 8,7 x 47 |
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4303 / 305 / 308); kupari niklattu |
Prosessiliitäntä | ruuvikiinnitteinen pinta-asennusanturi 12,5 x 8,7 x 47 mm |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; johdinpääteholkkien avulla; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|