Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Prosessiliitäntä | ruuvikiinnitteinen pinta-asennusanturi 12 x 8,7 x 51 mm |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A) |
Asennus | pinta-asennettava anturi kiinteille kohteille |
Eristysluokka [V] | 2500; (anturikotelon ja sisäosan välinen eristys) |
---|---|
Suojausluokka | III |
Mittausalue |
|
---|
Tarkkuus [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 9 / 15; (Arvot tasaisella alumiinipinnalla (anodisoitu) ja johtavalla lämmönsiirtopastalla.; referenssiarvot liikkuvalle vedelle : 10 / 24 (< 0,1 m/s)) |
---|
Suojausluokka | IP 67 |
---|
MTTF [vuotta] | 11415,5 |
---|
Paino [g] | 88,5 |
---|---|
Kotelo | ruuvikiinnitteinen pinta-asennusanturi |
Mitat [mm] | 12 x 8,7 x 51 |
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4303 / 305 / 308); kupari niklattu |
Prosessiliitäntä | ruuvikiinnitteinen pinta-asennusanturi 12 x 8,7 x 51 mm |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |