Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Prosessiliitäntä | Ø 10 mm |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A) |
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 160 |
Minimiasennussyvyys [mm] | 15 |
Suojausluokka | III |
---|
Mittausalue |
|
---|
Tarkkuus [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 6 / 25; (DIN EN 60751 mukaan) |
---|
Suojausluokka | IP 67 |
---|
MTTF [vuotta] | 11415,5 |
---|
Paino [g] | 98 |
---|---|
Kotelo | Mittausanturi |
Mitat [mm] | Ø 10 |
Materiaalit | ruostumaton teräs |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Prosessiliitäntä | Ø 10 mm |
Mittapään halkaisija [mm] | 10 |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |