Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M18 x 1,5 sisäkierre |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751, luokka B mukaan) |
Sovellutus | pintalämpötilojen tunnistus |
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 30 |
Minimiasennussyvyys [mm] | 15 |
Käyttöjännite [V] | 20...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 66 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 1,5 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10 |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 2000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Anturin pituus L [mm] | 45 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Kytkentäpiste SP |
|
||
Palautuspiste rP |
|
||
Analogia-alueen alkupiste |
|
||
Analogia-alueen loppupiste |
|
||
Jakoväli |
|
Binäärilähdön resoluutio [K] | 0,5 |
---|---|
Analogialähdön resoluutio [K] | 0,125 |
Näyttöresoluutio [K] | 0,5 |
Kytkentätarkkuus [K] | ± (Pt 1000 + 0,2 K) |
---|---|
Tarkkuusanalogialähtö [K] | ± (Pt 1000 + 0,2 K + 0,4%) |
Näyttötarkkuus [K] | ± (Pt 1000 + 0,2 K + ½ Digit) |
Lämpötilapoikkeama (per 10 K) [K] | 0,1 |
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 mukaan) |
---|---|
Maks. mittaus-/näyttöjakso [ms] | 200 |
Kytkentäpisteen asetus | ohjelmointipainike |
---|---|
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; min.-/maks.-muistin nollaus ; Näyttöyksikkö; nollapisteen kalibrointi; analogialähtö valittavissa ja skaalattavissa |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
Kotelo | Kompaktimalli / adapteriliitäntä |
---|---|
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4301 / 304); PBT; PC; EPDM/X; FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M18 x 1,5 sisäkierre |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|