Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M18 x 1,5 sisäkierre | ||
Asennuspituus EL [mm] | 60 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751, luokka B mukaan) |
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 300 |
Minimiasennussyvyys [mm] | 15 |
Suojausluokka | III |
---|
Anturin pituus L [mm] | 44 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
Tarkkuus [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 mukaan) |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
MTTF [vuotta] | 22831 |
---|
Paino [g] | 66,8 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | titaani (3.7035) |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M18 x 1,5 sisäkierre |
Mittapään halkaisija [mm] | 8,2 |
Asennuspituus EL [mm] | 60 |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|