Mittausalue [°C] | -50...140 |
---|---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 tiivistekartio uppoasennus sallittu |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A) |
Aine | nesteet ja kaasut |
Aineen lämpötila [°C] | < 100; (< 5 min: 150) |
Painealue [bar] | 16 |
Suojausluokka | III |
---|
Mittausalue [°C] | -50...140 |
---|
Tarkkuus [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 10 / 40; (vedellä (70 °C; 0,04 m/s)) |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 69K; (vastaavan pistokeliittimen yhteydessä) |
MTTF [vuotta] | 12683,9 |
---|
Paino [g] | 126,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEEK |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEEK |
Kiristysmomentti [Nm] | 10 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 tiivistekartio uppoasennus sallittu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|