Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 tiivistekartio | ||
Asennuspituus EL [mm] | 50 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | ||
---|---|---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A) | ||
Aine | nesteet ja kaasut | ||
Painealue [bar] | 160 | ||
Huomautus / painealue |
|
||
Minimiasennussyvyys [mm] | 15 |
Suojausluokka | III |
---|
Anturin pituus L [mm] | 50 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
Tarkkuus [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 mukaan) |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 22831,05 |
Paino [g] | 136,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) elektrolyyttinen kiillotus |
Kiristysmomentti [Nm] | 30...50 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 tiivistekartio |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | Ra: < 0,8 |
Mittapään halkaisija [mm] | 6 |
Asennuspituus EL [mm] | 50 |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|