Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Prosessiliitäntä | G 1 Aseptoflex Vario | ||
Asennuspituus EL [mm] | 113,8 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A) |
Sovellutus | hygieniset järjestelmät |
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 50 |
Minimiasennussyvyys [mm] | 15 |
Suojausluokka | III |
---|
Anturin pituus L [mm] | 100 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
Tarkkuus [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 5 / 14; (DIN EN 60751 mukaan) |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
Paino [g] | 0,24 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Prosessiliitäntä | G 1 Aseptoflex Vario |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | Ra: < 0,6 |
Mittapään halkaisija [mm] | 10 |
Asennuspituus EL [mm] | 113,8 |
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|