Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 1/4" NPT | ||
Asennuspituus EL [mm] | 50 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A) |
Aine | nesteet ja kaasut |
Aineen lämpötila [°C] | -40...145 |
Painealue [bar] | 400 |
Käyttöjännite [V] | 9,6...32 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 30 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 0,5 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Kytkentäpiste SP |
|
Lämpötilapoikkeama (per 10 K) [K] | 0,1 **) |
---|---|
Toistotarkkuus [K] | ± 0,1 |
Asettelutarkkuus [K] | ± 3 |
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 mukaan) |
---|
Kytkentäpisteen asetus | säätörenkaat |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|||
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 | |||
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
MTTF [vuotta] | 643 | ||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 101 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 1/4" NPT |
Mittapään halkaisija [mm] | 6 |
Asennuspituus EL [mm] | 50 |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|