Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre | ||
Asennuspituus EL [mm] | 39 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Mittauselementti | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751, luokka B mukaan) |
Aine | nesteet ja kaasut |
Aineen lämpötila [°C] | -25...125; (145 max. 1 h) |
Painealue [bar] | 300 |
Minimiasennussyvyys [mm] | 15 |
Käyttöjännite [V] | 9,6...32 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 30 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 0,5 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | komplementti |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Anturin pituus L [mm] | 25 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Kytkentäpiste SP |
|
||
Palautuspiste rP |
|
Lämpötilapoikkeama (per 10 K) [K] | 0,1 |
---|---|
Toistotarkkuus [K] | ± 0,1 |
Asettelutarkkuus [K] | ± 3 |
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 mukaan) |
---|
Kytkentäpisteen asetus | säätörenkaat |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
MTTF [vuotta] | 684 |
Paino [g] | 102,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM |
Kiristysmomentti [Nm] | 35 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre |
Asennuspituus EL [mm] | 39 |
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Asteikolla | kyllä |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|